-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 25 |
---|---|
Material filtrante | ON=Optimicron-Baixa pressão |
Grau de filtração | 5 |
Tipo de conexão | Flange SAE |
Tamanho de conexão | 90 |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Bypass | 3 bar |
Material de vedação | V=FPM (Viton) |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 0=Sem |
Outras características | L48=Tensão da lâmpada 48V |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RF Return Line Filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.81 MB)