DFDK W 60 QLC 25 D 1.1 /-L220

Material number
1251804
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
pmáx [bar] 315
Material filtrante W=Malha metálica de aço inoxidável
Grau de filtração 25
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 3/4 polegada
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação L=Interruptor de esfera em forma de L
Norma 0=Sem
Outras características L220=Tensão da lâmpada 230V

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(1.35 MB)