DF BH/HC 660 T L 10 D 1.0 /-V-LED

Material number
1252647
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
pmáx [bar] 420
Material filtrante BH/HC=Betamicron alta pressão
Grau de filtração 10
Tipo de conexão Flange SAE
Tamanho de conexão 50
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação V=FPM (Viton)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características LED = Ind. de suj. com indicador de LED

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.66 MB)