-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 315 |
---|---|
Material filtrante | BH/HC=Betamicron alta pressão |
Grau de filtração | 3 |
Tipo de conexão | Conexão especial |
Tamanho de conexão | Medida especial |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Bypass | KB=Sem bypass |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 0=Sem |
Outras características | L110=Tensão da lâmpada 115V |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de peças de reposição
PT
(0 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de peças de reposição
EN
(0 MB)