DFP W 110 Q B 25 D 1.0 /-L24

Material number
1260274
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
pmáx [bar] 315
Material filtrante W=Malha metálica de aço inoxidável
Grau de filtração 25
Tipo de conexão Conexão especial
Tamanho de conexão Medida especial
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características L24=Tensão da lâmpada 24V

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de peças de reposição PT

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de peças de reposição EN

(0.59 MB)