DFDK BH/HC 140 QLC 10 D 1.1 /-W-L24

Material number
1260389
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
pmáx [bar] 315
Material filtrante BH/HC=Betamicron alta pressão
Grau de filtração 10
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 3/4 polegada
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação L=Interruptor de esfera em forma de L
Norma 0=Sem
Outras características L24=Tensão da lâmpada 24V

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(1.35 MB)