-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 400 |
---|---|
Material filtrante | BH/HC=Betamicron alta pressão |
Grau de filtração | 6 |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Tamanho de conexão | 3/4 polegada |
Indicador de sujeira | LZ=Visual/elétrico |
Bypass | KB=Sem bypass |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 1=Conforme DIN 24550 |
Outras características | DB=Ind. suj. conforme Mercedes-Benz |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de peças de reposição
PT
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de peças de reposição
EN
(0.85 MB)