-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Norma | 0=Sem |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicador de sujeira | C=Interruptor elétrico |
Tamanho de conexão | Medida especial |
Tipo de conexão | Conexão especial |
Grau de filtração | 5 |
Material filtrante | ON=Optimicron-Baixa pressão |
pmáx [bar] | 315 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de peças de reposição
PT
(0.59 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de peças de reposição
EN
(0.59 MB)
DFP/DFPF Filtro de pressão para montagem sobre placa
Folheto do produto
PT
(0 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Folheto do produto
EN
(0 MB)