DF BH/HC 500 T F 10 LZ 1.0 /-DB

Material number
1263225
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
pmáx [bar] 420
Material filtrante BH/HC=Betamicron alta pressão
Grau de filtração 10
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 1 1/2 polegada
Indicador de sujeira LZ=Visual/elétrico
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características DB=Ind. suj. conforme Mercedes-Benz

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.66 MB)