DFP BH/HC 140 Q B 10 A 1.0

Material number
1263804
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
pmáx [bar] 315
Material filtrante BH/HC=Betamicron alta pressão
Grau de filtração 10
Tipo de conexão Conexão especial
Tamanho de conexão Medida especial
Indicador de sujeira A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento)
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características 0=Nenhuma outra característica

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de peças de reposição PT

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de peças de reposição EN

(0.59 MB)