RFM 75 B D XX W 0.0

Material number
1263835
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
pmáx [bar] 10
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 1 polegada
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características 0=Nenhuma outra característica

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de peças de reposição PT

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de peças de reposição EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de peças de reposição PT

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de peças de reposição EN

(1.3 MB)