DF ON 330 T F 3 D 1.0 /-L24-B6

Material number
1264401
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
pmáx [bar] 420
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
Grau de filtração 3
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 1 1/2 polegada
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Bypass 6 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características L24=Tensão da lâmpada 24V

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.66 MB)