DF BH/HC 30 Q E 20 C 1.0 /-B6

Material number
1264829
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
pmáx [bar] 315
Material filtrante BH/HC=Betamicron alta pressão
Grau de filtração 20
Tipo de conexão Conexão especial
Tamanho de conexão Medida especial
Indicador de sujeira C=Interruptor elétrico
Bypass 6 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características 0=Nenhuma outra característica

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de peças de reposição PT

(0 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de peças de reposição EN

(0 MB)