-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Grau de filtração | 6 |
---|---|
Bypass | KB=Sem bypass |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Material filtrante do elemento | BN/HC=Betamicron baixa pressão |
Tamanho | 0040 |
Tipo de elemento | DN - Elementos de pressão DIN |
Outras características do elemento | 0=Nenhuma outra característica |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Folheto do produto
PT
(2.05 MB)
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Folheto do produto
EN
(2.05 MB)