RFL ON 7800 C V 5 D 1.0 /-L24

Material number
1271823
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
pmáx [bar] 16
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
Grau de filtração 5
Tipo de conexão Flange DIN
Tamanho de conexão 150
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Bypass 3 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características L24=Tensão da lâmpada 24V

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RFL Inline filter - Welded version
Lista de peças de reposição PT

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista de peças de reposição EN

(0.46 MB)