FLND BN/HC 160 DDE 10 D 1.2 /-W-L24

Material number
1274351
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
pmáx [bar] 25
Material filtrante BN/HC=Betamicron baixa pressão
Grau de filtração 10
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 1 1/4 polegada
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação D=interruptor
Norma 1=Conforme DIN 24550
Outras características L24=Tensão da lâmpada 24V

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de peças de reposição PT

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista de peças de reposição EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto PT

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto EN

(0.52 MB)