FMND BN/HC 250 LDK 6 C 1.2

Material number
1275913
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
pmáx [bar] 210
Material filtrante BN/HC=Betamicron baixa pressão
Grau de filtração 6
Tipo de conexão Flange ISO
Tamanho de conexão 38
Indicador de sujeira C=Interruptor elétrico
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação D=interruptor
Norma 0=Sem
Outras características 0=Nenhuma outra característica

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de peças de reposição PT

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de peças de reposição EN

(1.34 MB)