-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 210 |
---|---|
Material filtrante | BN/HC=Betamicron baixa pressão |
Grau de filtração | 6 |
Tipo de conexão | Flange ISO |
Tamanho de conexão | 38 |
Indicador de sujeira | C=Interruptor elétrico |
Bypass | KB=Sem bypass |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | D=interruptor |
Norma | 0=Sem |
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de peças de reposição
PT
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de peças de reposição
EN
(1.34 MB)