-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 210 |
---|---|
Material filtrante | BN/HC=Betamicron baixa pressão |
Grau de filtração | 10 |
Tipo de conexão | Flange ISO |
Tamanho de conexão | 38 |
Indicador de sujeira | LZ=Visual/elétrico |
Bypass | KB=Sem bypass |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | D=interruptor |
Norma | 1=Conforme DIN 24550 |
Outras características | DB=Ind. suj. conforme Mercedes-Benz |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de peças de reposição
PT
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de peças de reposição
EN
(1.34 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto
PT
(0 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto
EN
(0 MB)