-
Em estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 0.0 |
---|---|
Material filtrante | BN=Betamicron baixa pressão |
Grau de filtração | 3 |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Tamanho de conexão | Medida especial |
Indicador de sujeira | W=Sem furação para indicador |
Bypass | KB=Sem bypass |
Material de vedação | 0=Sem vedação |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 0=Sem |
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BF Breather Filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.79 MB)
BF Breather Filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.79 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folheto do produto
PT
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folheto do produto
EN
(3.17 MB)