-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 7 |
---|---|
Material filtrante | MM=Mobilemicron |
Grau de filtração | 15 |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Tamanho de conexão | 1 polegada |
Indicador de sujeira | R=Manômetro 2 cores |
Bypass | 2,5 bar |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 0=Sem |
Outras características | NRF125=Sucção Peneira 125 µm |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folheto do produto
PT
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folheto do produto
EN
(5.25 MB)