MFM ON 55 O H 10 B 4.0 /-B7

Material number
1281145
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
pmáx [bar] 280
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
Grau de filtração 10
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 3/4 polegada
Indicador de sujeira B=Visual
Bypass 7 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características 0=Nenhuma outra característica

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
MFM Inline Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de peças de reposição PT

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de peças de reposição EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista de peças de reposição PT

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista de peças de reposição EN

(0.36 MB)