ELF P 7 F 3 W 1.1 /-AS-SO148

Material number
1281776
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
pmáx [bar] 0.0
Material filtrante P=Velo de papel
Grau de filtração 3
Tipo de conexão Flange DIN
Tamanho de conexão Medida especial
Indicador de sujeira W=Sem furação para indicador
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características AS=Proteção antirrespingo

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de peças de reposição PT

(0.87 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de peças de reposição EN

(0.87 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folheto do produto PT

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folheto do produto EN

(3.17 MB)