-
Em estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 0.0 |
---|---|
Material filtrante | P=Velo de papel |
Grau de filtração | 3 |
Tipo de conexão | Flange DIN |
Tamanho de conexão | Medida especial |
Indicador de sujeira | W=Sem furação para indicador |
Bypass | KB=Sem bypass |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 0=Sem |
Outras características | RV04=Válvula de retenção 0,4 bar |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de peças de reposição
PT
(0.87 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de peças de reposição
EN
(0.87 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folheto do produto
PT
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folheto do produto
EN
(3.17 MB)