-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 0.0 |
---|---|
Material filtrante | W=Malha metálica de aço inoxidável |
Grau de filtração | 125 |
Tipo de conexão | Flange SAE |
Tamanho de conexão | 100 |
Indicador de sujeira | UE=Vacuômetro |
Bypass | 0,2 bar |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 0=Sem |
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.61 MB)