-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 0.0 |
---|---|
Material filtrante | SI=Silica-gel |
Grau de filtração | 2 |
Tipo de conexão | Rosca (NPT) |
Tamanho de conexão | 1/2 polegada |
Indicador de sujeira | W=Sem furação para indicador |
Bypass | KB=Sem bypass |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 0=Sem |
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Lista de peças de reposição
PT
(0.42 MB)
BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Lista de peças de reposição
EN
(0.42 MB)