-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 25 |
---|---|
Material filtrante | W/HC=Malha metálica de aço inoxidável |
Grau de filtração | 50 |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Tamanho de conexão | 1 1/4 polegada |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Bypass | 7 bar |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 1=Conforme DIN 24550 |
Outras características | LED = Ind. de suj. com indicador de LED |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de peças de reposição
PT
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de peças de reposição
EN
(0.83 MB)