DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-LED-A10

Material number
1293323
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
pmáx [bar] 315
Material filtrante BH/HC=Betamicron alta pressão
Grau de filtração 10
Tipo de conexão Conexão especial
Tamanho de conexão Medida especial
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características A10=Pressão de reação ind. suj. VA 10 bar

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de peças de reposição PT

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de peças de reposição EN

(0.4 MB)