MFX BN/HC 100 G D 20 C 1.0 /-B3.5

Material number
1297141
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
pmáx [bar] 50
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
Grau de filtração 20
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 1 polegada
Indicador de sujeira A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento)
Bypass 3,5 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características 0=Nenhuma outra característica

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
MFX Inline Filter
Lista de peças de reposição PT

(0 MB)

MFX Inline Filter
Lista de peças de reposição EN

(0 MB)

MFX Filtros de linha
Folheto do produto PT

(0 MB)

MFX Inline Filter
Folheto do produto EN

(0 MB)