-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 50 |
---|---|
Material filtrante | ON=Optimicron-Baixa pressão |
Grau de filtração | 20 |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Tamanho de conexão | 1 1/4 polegada |
Indicador de sujeira | A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento) |
Bypass | KB=Sem bypass |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 0=Sem |
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
LPF Low Pressure Filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.66 MB)
LPF Low Pressure Filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.66 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de peças de reposição
PT
(0.9 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de peças de reposição
EN
(0.9 MB)