-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 0.0 |
---|---|
Material filtrante | SI=Silica-gel |
Grau de filtração | 2 |
Tipo de conexão | Flange DIN |
Tamanho de conexão | DIN 24557/T2 |
Indicador de sujeira | W=Sem furação para indicador |
Bypass | KB=Sem bypass |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 0=Sem |
Outras características | RV0003=Válvula de retenção 0,003ba |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BDE Breather Dryer
Lista de peças de reposição
PT
(0.48 MB)
BDE Breather Dryer
Lista de peças de reposição
EN
(0.48 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folheto do produto
PT
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folheto do produto
EN
(0.79 MB)
BDE Breather Dryer
Folheto do produto
PT
(0.46 MB)
BDE Breather Dryer
Folheto do produto
EN
(0.46 MB)