NFD ON 2640 DAP 5 A 2.0

Material number
1305955
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
pmáx [bar] 25
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
Grau de filtração 5
Tipo de conexão Flange SAE
Tamanho de conexão 100
Indicador de sujeira A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento)
Bypass 3 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação A=1 peça Interruptor de esfera
Norma 0=Sem
Outras características 0=Nenhuma outra característica

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
NFD Change-Over Filter
Lista de peças de reposição PT

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Lista de peças de reposição EN

(2.85 MB)