NFD ON 2640 DAP 3 D 2.0 /-L24

Material number
1312116
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
pmáx [bar] 25
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
Grau de filtração 3
Tipo de conexão Flange SAE
Tamanho de conexão 100
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Bypass 3 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação A=1 peça Interruptor de esfera
Norma 0=Sem
Outras características L24=Tensão da lâmpada 24V

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
NFD Change-Over Filter
Lista de peças de reposição PT

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Lista de peças de reposição EN

(2.85 MB)