-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 280 |
---|---|
Material filtrante | ON=Optimicron-Baixa pressão |
Grau de filtração | 10 |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Tamanho de conexão | 1/2 polegada |
Indicador de sujeira | A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento) |
Bypass | 7 bar |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 0=Sem |
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
MFM Inline Filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.81 MB)
MFM Inline Filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.81 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de peças de reposição
PT
(0.36 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de peças de reposição
EN
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Lista de peças de reposição
PT
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Lista de peças de reposição
EN
(0.36 MB)