NFD ON 7840 DAP 10 D 2.0 /-L24

Material number
1313221
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
pmáx [bar] 25
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
Grau de filtração 10
Tipo de conexão Flange SAE
Tamanho de conexão 100
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Bypass 3 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação A=1 peça Interruptor de esfera
Norma 0=Sem
Outras características L24=Tensão da lâmpada 24V

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
NFD Change-Over Filter
Lista de peças de reposição PT

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Lista de peças de reposição EN

(2.85 MB)