-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 10 |
---|---|
Material filtrante | ON=Optimicron-Baixa pressão |
Grau de filtração | 10 |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Tamanho de conexão | 3/4 polegada |
Indicador de sujeira | C=Interruptor elétrico |
Bypass | 6 bar |
Material de vedação | V=FPM (Viton) |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 0=Sem |
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de peças de reposição
PT
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de peças de reposição
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de peças de reposição
PT
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de peças de reposição
EN
(1.3 MB)