-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 420 |
---|---|
Material filtrante | ON=Optimicron-Baixa pressão |
Grau de filtração | 10 |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Tamanho de conexão | 3/4 polegada |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Bypass | 6 bar |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 0=Sem |
Outras características | A5=Pressão de reação ind. suj. VA 5 bar |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição
PT
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição
EN
(0.66 MB)