-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 0.0 |
---|---|
Material filtrante | P=Velo de papel |
Grau de filtração | 3 |
Tipo de conexão | Rosca (métrica) |
Tamanho de conexão | 42 X 2 |
Indicador de sujeira | W=Sem furação para indicador |
Bypass | KB=Sem bypass |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 0=Sem |
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |