-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 25 |
---|---|
Material filtrante | ON=Optimicron-Baixa pressão |
Grau de filtração | 5 |
Tipo de conexão | Flange SAE |
Tamanho de conexão | 50 |
Indicador de sujeira | C=Interruptor elétrico |
Bypass | 3 bar |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | A=1 peça Interruptor de esfera |
Norma | 0=Sem |
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista de peças de reposição
PT
(1.22 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista de peças de reposição
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Folheto do produto
PT
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Folheto do produto
EN
(1.04 MB)