-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 25 |
---|---|
Material filtrante | ON=Optimicron-Baixa pressão |
Grau de filtração | 10 |
Tipo de conexão | Flange SAE |
Tamanho de conexão | 100 |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Bypass | 3 bar |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | A=1 peça Interruptor de esfera |
Norma | 0=Sem |
Outras características | LED = Ind. de suj. com indicador de LED |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
NFD Change-Over Filter
Lista de peças de reposição
PT
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Lista de peças de reposição
EN
(2.85 MB)