FLND W/HC 40 FDD 25 D 1.1 /-L24-B7

Material number
1325355
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
pmáx [bar] 63
Material filtrante W/HC=Malha metálica de aço inoxidável
Grau de filtração 25
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 1 polegada
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Bypass 7 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação D=interruptor
Norma 0=Sem
Outras características L24=Tensão da lâmpada 24V

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de peças de reposição PT

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista de peças de reposição EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto PT

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto EN

(0.52 MB)