BDE 1000 G 2 UBM 1.0

Material number
1326363
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
pmáx [bar] 0.0
Material filtrante SI=Silica-gel
Grau de filtração 2
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 1 polegada
Indicador de sujeira UBM=Vacuostato
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características 0=Nenhuma outra característica

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BDE Breather Dryer
Lista de peças de reposição PT

(0.48 MB)

BDE Breather Dryer
Lista de peças de reposição EN

(0.48 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folheto do produto PT

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folheto do produto EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Folheto do produto PT

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Folheto do produto EN

(0.46 MB)