RFLD W/HC 851 DAM 100 D 1.0 /-L24

Material number
1326401
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
pmáx [bar] 25
Material filtrante W/HC=Malha metálica de aço inoxidável
Grau de filtração 100
Tipo de conexão Flange SAE
Tamanho de conexão 65
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Bypass 3 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação A=1 peça Interruptor de esfera
Norma 0=Sem
Outras características L24=Tensão da lâmpada 24V

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista de peças de reposição PT

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Lista de peças de reposição EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Folheto do produto PT

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Folheto do produto EN

(1.04 MB)