LPF ON 240 G E 5 D 1.2 /-LED-B6

Material number
1326705
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
pmáx [bar] 50
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
Grau de filtração 5
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 1 1/4 polegada
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Bypass 6 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características LED = Ind. de suj. com indicador de LED

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
LPF Low Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de peças de reposição PT

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de peças de reposição EN

(0.9 MB)