DFP ON 110 Q B 3 BM 1.0 /-V

Material number
1326869
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
pmáx [bar] 315
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
Grau de filtração 3
Tipo de conexão Conexão especial
Tamanho de conexão Medida especial
Indicador de sujeira BM=Visual com retroposição manual
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação V=FPM (Viton)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características 0=Nenhuma outra característica

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de peças de reposição PT

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de peças de reposição EN

(0.59 MB)