FLN W/HC 160 D K 25 A 1.1 /-B3.5

Material number
1327155
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
pmáx [bar] 25
Material filtrante W/HC=Malha metálica de aço inoxidável
Grau de filtração 25
Tipo de conexão Flange SAE
Tamanho de conexão 38
Indicador de sujeira A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento)
Bypass 3,5 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características 0=Nenhuma outra característica

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de peças de reposição PT

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de peças de reposição EN

(0.83 MB)