LPF ON 240 G E 3 D 1.2 /-LED-A2-SO184

Material number
1327201
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
pmáx [bar] 50
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
Grau de filtração 3
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 1 1/4 polegada
Indicador de sujeira D=Visual/elétrico
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características A2=Pressão de reação ind. suj. VA 2 bar

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
LPF Low Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de peças de reposição PT

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de peças de reposição EN

(0.9 MB)