DF ON 990 Q E 5 B 2.0 /-B6

Material number
1328771
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
pmáx [bar] 315
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
Grau de filtração 5
Tipo de conexão Conexão especial
Tamanho de conexão Medida especial
Indicador de sujeira B=Visual
Bypass 6 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características 0=Nenhuma outra característica

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de peças de reposição PT

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de peças de reposição EN

(0.71 MB)