RFL ON 2520 C R 10 C 1.0

Material number
1328923
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
pmáx [bar] 16
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
Grau de filtração 10
Tipo de conexão Flange DIN
Tamanho de conexão 100
Indicador de sujeira C=Interruptor elétrico
Bypass 3 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características 0=Nenhuma outra característica

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RFL Inline filter - Welded version
Lista de peças de reposição PT

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista de peças de reposição EN

(0.46 MB)