-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
pmáx [bar] | 16 |
---|---|
Material filtrante | W/HC=Malha metálica de aço inoxidável |
Grau de filtração | 25 |
Tipo de conexão | Flange DIN |
Tamanho de conexão | 200 |
Indicador de sujeira | A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento) |
Bypass | 3 bar |
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Comutação | 0=Sem comutação |
Norma | 0=Sem |
Outras características | DH = Dispositivo de içamento de tampa |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RFL Inline filter - Welded version
Lista de peças de reposição
PT
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Lista de peças de reposição
EN
(0.46 MB)